arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG 图片仅供参考

WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG

刀具刃磨刀柄的减径套

ID 207619

WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG, 刀具刃磨刀柄的减径套
  • 带卡口式锁定模型设计 ISOG
  • 夹持直径: 8 mm
  • 长度: 50 mm
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
系列 WZS GZB-S 卡口
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 14.0
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 3.0
重量 [kg] 0.1

型号
带卡口式锁定模型设计 ISOG

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计