arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS GZB-S Ø32 Ø16 BJ 图片仅供参考

WZS GZB-S Ø32 Ø16 BJ

刀具刃磨刀柄的减径套

ID 207610

WZS GZB-S Ø32 Ø16 BJ, 刀具刃磨刀柄的减径套
  • 带卡口式锁定
  • 夹持直径: 16 mm
  • 长度: 69 mm
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
系列 WZS GZB-S 卡口
刀具夹持接口 WZS GZB-S Ø 32 Bajonett
夹持直径 D1 16 mm
D2 [mm] 32
D3 [mm] 34
L2 [mm] 61.5
L3 [mm] 4
L10 [mm] 5
重量 [kg] 0.3

型号
带卡口式锁定

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计