arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS GZB-S Ø20 Ø16 KD/RS 图片仅供参考

WZS GZB-S Ø20 Ø16 KD/RS

刀具刃磨刀柄的减径套

ID 207978

WZS GZB-S Ø20 Ø16 KD/RS, 刀具刃磨刀柄的减径套
  • 带径向安全孔
  • 夹持直径: 16 mm
  • 长度: 50.5 mm
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
系列 WZS GZB-S KD/RS
刀具夹持接口 WZS GZB-S Ø20 KD/RS
夹持直径 D1 16 mm
D2 [mm] 20
D3 [mm] 24
D4 [mm] 4
L2 [mm] 43
L10 [mm] 2
重量 [kg] 0.1

型号
带径向安全孔

冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计