arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS SAACKE FLANGE Ø12x140 图片仅供参考

WZS SAACKE FLANGE Ø12x140

采用压缩力驱动的液压刀柄

ID 206660

WZS SAACKE FLANGE Ø12x140, 刀具磨削刀柄
  • WZS SAACKE
  • 采用压缩力驱动的液压刀柄
  • 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
  • 夹持直径 D1: 12 mm
  • 伸出长度 L1: 140 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术 采用压缩力驱动的液压刀柄
系列 WZS SAACKE
刀具夹持接口 FLANSCH/FLANGE
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D3 [mm] 54
D6 [mm] 21.5
L [mm] 180.6
L2 [mm] 64
L4 [mm] 70
L5 [mm] 118
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 32.1
重量 [kg] 3.7

型号
液压膨胀刀柄座 SAACKE Ø 80 mm
动力驱动夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。