WZS SAACKE FLANGE Ø20x90
带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
ID 206672
WZS SAACKE FLANGE Ø20x90, 刀具刃磨刀柄
- WZS SAACKE
- 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
- 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
- 夹持直径 D1: 20 mm
- 伸出长度 L1: 90 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术细节
| Tecnologia | Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione |
|---|---|
| Serie | WZS SAACKE |
| Attacco portautensile | FLANSCH/FLANGE |
| Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 130.6 |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L4 [mm] | 53.0 |
| L5 [mm] | 68.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 31.5 |
| Peso [kg] | 3.12 |
Versione
Attacco del mandrino idraulico SAACKE Ø 80 mm
Serraggio ad azionamento meccanico
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h7
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Interfacce speciali possono anche essere prodotte su richiesta.