arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90 图片仅供参考

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90

带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄

ID 206688

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90, 刀具刃磨刀柄
  • WZS SCHÜTTE
  • 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
  • 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
  • 夹持直径 D1: 22 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
系列 WZS SCHÜTTE
刀具夹持接口 FLANSCH/FLANGE
夹持直径 D1 22 mm
D2 [mm] 44.0
D6 [mm] 30.0
L [mm] 90.0
L2 [mm] 70.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 75.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 35.5
重量 [kg] 1.5

型号
液压刀柄接口 Schütte Ø 20.5 mm
动力驱动夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。