WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90
带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
ID 206689
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90, 刀具刃磨刀柄
- WZS SCHÜTTE
- 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
- 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
- 夹持直径 D1: 32 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术细节
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel |
|---|---|
| Gammes | WZS SCHÜTTE |
| Interface de porte-outils | FLANSCH/FLANGE |
| Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L [mm] | 90.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 58.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 6.0 |
| L11 [mm] | 42.5 |
| Poids [kg] | 1.6 |
Version
Support pour porte-outil d'affûtage expansible hydraulique Schütte Ø 20,5 mm
Serrage électrique
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h7
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.