arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS ULMER FLANGE Ø32x115 图片仅供参考

WZS ULMER FLANGE Ø32x115

采用压缩力驱动的液压刀柄

ID 206699

WZS ULMER FLANGE Ø32x115, 刀具磨削刀柄
  • WZS ULMER
  • 采用压缩力驱动的液压刀柄
  • 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
  • 夹持直径 D1: 32 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术 采用压缩力驱动的液压刀柄
系列 WZS ULMER
刀具夹持接口 FLANSCH/FLANGE
夹持直径 D1 32 mm
D2 [mm] 54
D6 [mm] 40
L [mm] 115
L10 [mm] 6
L11 [mm] 42.5
重量 [kg] 3.5

型号
液压膨胀刀柄座 Ulmer Ø 85 mm
动力驱动夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。