arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS WALTER Ø12x59 图片仅供参考

WZS WALTER Ø12x59

采用压缩力驱动的液压刀柄

ID 206645

WZS WALTER Ø12x59, 刀具磨削刀柄
  • WZS WALTER
  • 采用压缩力驱动的液压刀柄
  • 夹持直径 D1: 12 mm
  • 伸出长度 L1: 59 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术 采用压缩力驱动的液压刀柄
系列 WZS WALTER
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D3 [mm] 45
D6 [mm] 21.5
L2 [mm] 50
L4 [mm] 33
L5 [mm] 46
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 25.6
G M8x1
重量 [kg] 1.6
动力驱动的磨削刀柄 SK 50 的驱动适配器可作为附件 (ID 206640) 提供。

型号
液压膨胀刀柄座 Ø 70 mm
动力驱动夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。