WZS WALTER Ø32x82
采用压缩力驱动的液压刀柄
ID 206648
WZS WALTER Ø32x82, 刀具磨削刀柄
- WZS WALTER
- 采用压缩力驱动的液压刀柄
- 夹持直径 D1: 32 mm
- 伸出长度 L1: 82 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术细节
技术 | 采用压缩力驱动的液压刀柄 |
---|---|
系列 | WZS WALTER |
夹持直径 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D3 [mm] | 57 |
D6 [mm] | 40 |
L2 [mm] | 75 |
L4 [mm] | 59 |
L5 [mm] | 69 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
G | M12x1 |
重量 [kg] | 2.1 |
动力驱动的磨削刀柄 SK 50 的驱动适配器可作为附件 (ID 206640) 提供。
型号
液压膨胀刀柄座 Ø 70 mm
动力驱动夹持
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
刀具柄部质量
h7
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。