arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBS-A-E 165 Illustration similaire

SBS-A-E 165

Accessoires de mandrins de tour standard
Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille de protection avec éjecteur
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Grâce à l’éjecteur, les pièces peuvent être automatiquement éjectées du mandrin.
  • Compatible avec: ROTA NCE 165-53 KV
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 14 mm
ØA [mm] 53.0
B [mm] 29.9
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14.0
E min. [mm] 10.0
E max. [mm] 100.0
F [mm] 35.0
K M16x1.5