arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBS-A-W 165 图片仅供参考

SBS-A-W 165

标准车床卡盘附件
标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 带顶出器的保护套筒
  • 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
  • 借助顶出器,工件可以自动从卡盘中弹出。
  • 适用于: ROTA THW plus 165-43
技术参数:
  • 直径: 14 mm
ØA [mm] 43
B [mm] 41.5
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14
E min. [mm] 10
E max. [mm] 100
F [mm] 35
K M16x1.5