arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-G3-B 160-81-50

SGWB-G3-B 160-81-50

反爪

ID 432614

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 反爪,活动式
  • 接口 1: W-160
  • 适用于: KSC 160, KSC-F 160, KSC-K 160
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 81 x 50 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 3.4 kg
宽度 [mm] 160.0
深度 [mm] 81.0
高度 [mm] 50.0
束 件
重量 [kg] 3.4

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉