arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z270-A11 图片仅供参考

FFV Z270-A11

标准法兰板

ID 836042

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z270
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 11
技术参数:
  • 卡盘节圆: 318 mm
  • 主轴节圆: 235 mm
  • 高度: 36 mm
  • 通孔: 192.9 mm
  • 重量: 13.3 kg
卡盘侧 Z270
机床侧 ISO 702-1 Nr. 11
卡盘节圆 [mm] 318
主轴节圆 [mm] 235
高度 [mm] 36
通孔 [mm] 192.9
重量 [kg] 13.3

标配范围
法兰板,安装螺纹