arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVP-L30-22 430x380

PVP-L30-22 430x380

标准磁力夹持技术的附件

ID 1358588

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque de pôle à 8 directions
  • Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
  • Technologie: Pôle parallèle
  • Compatible avec: MFPS-P-A1-L30 430 x 380
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 430 x 380 x 22 mm
  • Pas polaire: 30 mm + 10 mm
  • Poids: 27 kg
Longueur [mm] 430.0
Largeur [mm] 380.0
Hauteur [mm] 22.0
Poids [kg] 27.0

Escopo de fornecimento
Placa de polo, parafusos de fixação