描述
优点 - 为您带来的益处
- 适用于 SCHUNK 小型虎钳的快换托盘系统
快捷地更换 KSC mini 和 KSC3 80-130 系列中心夹紧虎钳,用于小型零件加工。 - 通过使用高强度硬阳极铝合金使重量降低
负载高,尤其是在托盘自动化中 - 出色的性价比
托盘解决方案的理想应用 - 最佳可接近性
特别适合于 5 面机加工
选件和特殊信息
- 机械式快换夹持系统,便于搬运,节省装调时间
SCHUNK 推出了更轻的控制托架 KONTEC GFD,集成有快换托盘系统,适用于小型 KSC3 80 和 KSC mini 虎钳。通过控制托架上的四个夹持螺栓可以快速且轻松地手动夹持虎钳。基体采用硬质阳极化铝合金制成,快换托盘系统是一种经济性、操作便捷的完整解决方案,尤其适用于托盘自动化应用,有助于延长机器运行时间并缩短装调时间。