arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KTR-H 200 图片仅供参考

KTR-H 200

有孔顶爪坯件

ID 1446923

标准卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 榫槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 200
技术参数:
  • 尺寸: 89 x 102 x 99,5 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 网格孔数量: 2
  • 重量: 6.3 kg
长度 [mm] 89
宽度 [mm] 102
高度 [mm] 99.5
材料 16MnCr5
适用于 200
L [mm] 89
B [mm] 102
H [mm] 99.5
D [mm] 28
B1 [mm] 34
B2 [mm] 65
T1 [mm] 85
T2 [mm] 71
重量 [kg] 6.3

标配范围
顶爪坯件