ROTA TPS 315-105 K-SV90°
固定三爪卡盘,气动
ID 88000779
标准固定式动力卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 用于固定使用的底板
- 通孔: 105 mm
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 5 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 100 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 卡盘高度: 158 mm
- 重量: 72 kg