arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

固定三爪卡盘,手动

ID 819914

标准固定式手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 92 mm
  • 主轴架: Z300
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 9.9 mm
  • 齿距: 7 mm
  • 最大夹持力: 180 kN
  • 最大扭矩: 220 Nm
  • 重量: 54.2 kg
细齿 斜细齿
最大夹持力 [kN] 180
最大扭矩 [Nm] 220
单指行程 [mm] 9.9
齿距 [mm] 7
重量 [kg] 54.2

标配范围
手动车床卡盘,带十字槽的基爪、定位螺钉、活动扳手、雄克磁力部件、简明手册、操作手册;无顶爪