arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

固定三爪卡盘,液压

ID 450205

标准固定式动力卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 集成液压缸
  • 用于固定使用的底板
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
技术参数:
  • 单指行程: 3.7 mm
  • 活塞行程: 16 mm
  • 最大夹持力: 84 kN
  • 最大启动压力: 195 bar
  • 卡盘高度: 111.4 mm
  • 重量: 31.2 kg
细齿 1/16" x 90°
最大夹持力 [kN] 84
启动压力 [bar] 195
单指行程 [mm] 3.7
重量 [kg] 31.2

标配范围
动力车床卡盘、T 型螺母、直型连接件、弯管接头、装配工具、操作手册;无顶爪、无定位螺钉