arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSX-E 125-430-CI IOL

KSX-E 125-430-CI IOL

Klemspanner met 5 assen

ID 1601447

Elektromechanische enkelvoudige klemspanner, standaard

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Besturing via IO-Link
  • Continu programmeerbare klemkracht
  • Continu programmeerbare klemslag
  • Voorpositionering van de klem
  • Pneumatische mediaoverdracht naar de systeemklem
  • IO-Link-interface: Vaste kabelaansluiting
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 520 x 150 mm
  • Basisklemspanner: 120 mm
  • Klemkracht: 6 - 40 kN
  • Regeleenheid bedrijfsspanning: 24 V DC
  • Aandrijfsysteem bedrijfsspanning: 48 V DC
  • Gewicht: 32 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
最小夹持力 [kN] 6.0
最大夹持力* [kN] 40.0
工作电压控制装置 [V DC] 24.0
工作电压执行器 [V DC] 48.0
基本夹持行程 [mm] 120.0
重量 [kg] 32.0

标配范围
虎钳,操作手册;无系统夹爪,无用于机床控制系统集成的刚性连接电缆

可编程的夹持力
可通过软件连续调整夹持力,每个卡爪的调整范围为 6 kN 到 40 kN。

卡爪预定位和可编程的夹持行程
可以根据工件尺寸预定位卡爪,这样在自动上料过程中可以将夹持行程和夹持时间减至最小。

气动介质传输到系统卡爪
如需通过动态压力控制工件接触或清洁夹持表面,系统卡爪必须根据客户进行定制化调试。

夹持范围
必须使用相应的拉杆加长件来延长虎钳(参见附件)以覆盖从 5 到 420 mm 的完整夹持范围。