KSP3-LH 100-Z-AS-PM-BWA
Pneumatic clamping force blocks with jaw quick-change system
ID 1479161
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Jig-produced positioning bores
- Clamping force amplification/external securing
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Jaw quick-change
- Dimensions: 100 x 100 x 88 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 8 kN
- Additional clamping force resulting from spring assembly: 1 - 2.5 kN
- Stroke per jaw: 6 mm
- Max. jaw height: 27 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 3 - 9 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 1000 cm³
- Closing/opening time: 0.2 s
- Weight: 4 kg
技术细节
| 单指行程 [mm] | 6.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 8.0 |
| 弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] | 1.0 |
| 弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] | 2.5 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 9.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 27.0 |
| 距离 H [mm] | 14.5 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 1000.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 0.2 |
| 重量 [kg] | 4.0 |
标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)