KSP3-LH 200-AS-Z
气动二爪虎钳
ID 1409319
标准型气动夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 大行程
- 夹具打磨定位孔
- 夹持力放大/外部固定
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 200 x 200 x 90,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 25 kN
- 弹簧组产生额外夹持力: 3.5 - 7 kN
- 单指行程: 10 mm
- 最大卡爪高度: 200 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 工作压力: 3 - 9 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 5100 cm³
- 闭合/张开时间: 1 s
- 重量: 18.9 kg
技术细节
| 单指行程 [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 25.0 |
| 弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] | 3.5 |
| 弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] | 7.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 9.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.02 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 200.0 |
| 距离 H [mm] | 30.0 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 5100.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 1.0 |
| 重量 [kg] | 18.9 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 장착 나사, 커버 플러그, 클램핑 슬리브, 피팅 나사, 작동 매뉴얼
클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
요청 시 동일한 높이의 클램핑 포스 블록을 사용할 수 있습니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).