arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KRH3

KRH3

Hydraulické 3čelisťové silové svěráky
Hydraulicky ovládané 3čelisťové silové svěráky v kompaktním provedení s vysokou upínací silou. K dispozici se standardním zdvihem čelistí a s délkou zdvihu.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • 3-Backen-Kraftspannblöcke für zylindrische Werkstücke
    Dadurch deformationsärmeres Spannen, insbesondere bei dünnwandigen Werkstücken
  • Patentierte Abfrage der Grundbackenstellung über Staudruck
    Wissen, ob der Spanner geöffnet oder geschlossen ist
  • Werkstückanlagekontrolle durch die Grundbacke
    Ermöglicht eine automatisierte Bestückung des Kraftspannblocks
  • Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
    Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
  • Quadratische Bauform mit idealer Außenkontur
    Ideal für die 3-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen mit bester seitlicher Zugänglichkeit
  • Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Doppelschnittstelle im Standard
    Hohe Flexibilität im Bereich Systembacken
  • Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
    Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

  • Hydraulisch betätigte Kraftpakete für die Serienfertigung jetzt auch als 3-Backen-Spanner
    Die Produktreihe TANDEM stand bislang für leistungsfähige 2-Backen-Kraftspannblöcke. Mit dem KRH3 erweitert SCHUNK nun seinen riesigen Baukasten um eine leistungsfähige 3-Backen-Variante. Dank dieser Kraftspannblöcke können nun auch zylindrische Werkstücke ohne Sonderbacken und mit einer besseren Kraftverteilung deformationsarm gespannt werden – eine kompakte Alternative zu konventionellen Spannmitteln.
  • Der große Vorteil dieser kompakten gegenüber anderen Spannmitteln liegt in den zusätzlichen Ausstattungsvarianten wie einer patentierten Abfrage der Grundbackenstellungen über Staudruck oder der Möglichkeit der Luftanlagekontrolle durch die Backe hindurch. Ein weiteres Highlight ist die Kompatibilität der gängigsten Ausführungen, sodass bestehende KSH3 Spanner 1:1 durch die KRH3 Spanner ausgetauscht werden können.