arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SAT-KSC-D 125-460 4V 500 x 500

SAT-KSC-D 125-460 4V 500 x 500

安装了夹持设备的夹具塔

ID 1352164

安装了夹持设备的夹具塔

产品特性:
  • 带有 4x KSC-D 双动式虎钳的紧凑型夹具塔
夹具塔技术参数:
  • 底板: 500 x 500 mm
  • 塔尺寸: 246 x 246 x 587 mm
  • 材料: 铸铁 EN-GJL-250
  • 重量: 190 kg
夹持设备的技术参数:
  • 夹持设备: KSC-D 125-460
  • 尺寸: 125 x 460 x 60 mm
  • 最大夹持力: 40 kN
  • 最大扭矩: 100 Nm
托盘尺寸 500 x 500 mm
重量 [kg] 190

标配范围
夹具塔,虎钳、搬运螺丝、操作手册;无系统夹爪