arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SAT-KSF3 160 12V 500 x 500

SAT-KSF3 160 12V 500 x 500

安装了夹持设备的夹具塔

ID 471555

安装了夹持设备的夹具塔

产品特性:夹具塔技术参数:
  • 底板: 500 x 500 mm
  • 塔尺寸: 420 x 420 x 663 mm
  • 材料: 钢
  • 重量: 355 kg
夹持设备的技术参数:
  • 夹持设备: KSF3 160
  • 启动压力: 6 bar
托盘尺寸 500 x 500 mm
重量 [kg] 355

标配范围
夹具塔,虎钳,护盖、搬运螺栓、操作手册;无系统爪