arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400

SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400

安装了夹持设备的夹具塔

ID 1352193

安装了夹持设备的夹具塔

产品特性:
  • 带有 4x KSG NC 虎钳的紧凑型夹具塔
夹具塔技术参数:
  • 底板: 400 x 400 mm
  • 塔尺寸: 326 x 326 x 559 mm
  • 材料: 铸铁 EN-GJL-250
  • 重量: 225 kg
夹持设备的技术参数:
  • 夹持设备: KSG 125-390
  • 尺寸: 125 x 390 x 75 mm
  • 夹持力: 4 - 40 kN
托盘尺寸 400 x 400 mm
重量 [kg] 225

标配范围
夹具塔,虎钳、搬运螺丝、操作手册;无系统夹爪