SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500
安装了夹持设备的夹具塔
ID 1352194
安装了夹持设备的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带有 4x KSG NC 虎钳的紧凑型夹具塔
- 底板: 500 x 500 mm
- 塔尺寸: 326 x 326 x 559 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 225 kg
- 夹持设备: KSG 125-390
- 尺寸: 125 x 390 x 75 mm
- 夹持力: 4 - 40 kN