SAT-KSM2 90-400 4V 400 x 400
安装了夹持设备的夹具塔
ID 1346919
安装了夹持设备的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带有 4x KSM2 夹持轨道的紧凑型夹具塔
- 底板: 400 x 400 mm
- 塔尺寸: 216 x 216 x 500 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 132 kg
- 夹持设备: KSM2 90-400
- 尺寸: 90 x 400 x 45 mm
- 最大夹持力: 30 kN
- 最大扭矩: 50 Nm