SAT-DW-BR 500-710
双角式夹具塔
ID 431104
未安装虎钳的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带精密铣削夹持表面的双面支架和连续 50 mm 钻孔网格。
- 具有字母数字贴标的钻孔网格
- 带硬化装配衬套和螺纹嵌件 Ø12F7/M12 的新型钻孔
- 底板: 500 x 500 mm
- 塔尺寸: 380 x 160 x 710 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 215 kg