arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PT 16-1 图片仅供参考

PT 16-1

摆动卡爪支撑爪

ID 160000

PT 16-1, 摆动卡爪支撑爪
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 16 mm
  • 供货单位: 1 件
产品组 摆动卡爪支撑爪
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 16
宽度 B1 [mm] 50
长度 L [mm] 90
螺纹工件止挡 G M6
孔距 a [mm] 40
孔距 b [mm] 32
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/件 [kg] 1.17