arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PNK-G 315-2 图片仅供参考

PNK-G 315-2

摆动卡爪总成

ID 190611

PNK-G 315-2, 摆动卡爪总成
  • 细齿: 直齿
  • 供货单位: 1 件
  • 标配范围: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522SP 315-1, ID-Nr. 194104PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
产品组 摆动卡爪总成
细齿 直齿
宽度 B [mm] 95
宽度 B1 [mm] 32
高度 H [mm] 93
长度 L [mm] 115
夹持深度 T [mm] 40
螺纹工件止挡 G M6
m/件 [kg] 2.6
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。