arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PNS-Z 630-6 图片仅供参考

PNS-Z 630-6

摆动卡爪总成

ID 190129

PNS-Z 630-6, 摆动卡爪总成
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 件
  • 标配范围: PB 630-6, ID-Nr. 192125PT 25-4, ID-Nr. 191107SP 630-2, ID-Nr. 194115
产品组 摆动卡爪总成
细齿 3/32" x 90°
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 374
宽度 B1 [mm] 70
高度 H [mm] 90
长度 L [mm] 170
夹持深度 T [mm] 45
螺纹工件止挡 G M8
螺钉 M20
m/件 [kg] 11
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。