arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBM-ST 171 图片仅供参考

SBM-ST 171

齿形杆,钢制

ID 112171

SBM-ST 171, 齿形杆,钢制
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 17 mm
  • 供货单位: 1 件
产品组 齿形杆,钢制
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 17
宽度 B [mm] 40
高度 H [mm] 80
长度 L [mm] 420
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/件 [kg] 10.2