arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
JBM-STA 120 图片仅供参考

JBM-STA 120

齿形杆,铝制

ID 114511

JBM-STA 120, 齿形杆,铝制
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 件
产品组 齿形杆,铝制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 12
宽度 B [mm] 40
高度 H [mm] 60
长度 L [mm] 420
材料
m/件 [kg] 2.8