arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EWB-TS 400 图片仅供参考

EWB-TS 400

基爪

ID 160733

EWB-TS 400, 基爪
  • 细齿: 直齿
  • 安装: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
产品组 基爪
安装 3/32" x 90°
细齿 直齿
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 62
宽度 B1 [mm] 50
高度 H [mm] 72
长度 L [mm] 148
螺钉 M20
m/套 [kg] 12