arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STB 315-2 图片仅供参考

STB 315-2

基爪

ID 156103

STB 315-2, 基爪
  • 细齿: 斜细齿
  • 安装: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
产品组 基爪
安装 1/16" x 90°
细齿 斜细齿
插槽宽度 N [mm] 21
宽度 B [mm] 54
宽度 B1 [mm] 32
高度 H [mm] 75
长度 L [mm] 125
螺钉 M16
m/套 [kg] 9.3