arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STNJ 200-5 图片仅供参考

STNJ 200-5

基爪

ID 160650

STNJ 200-5, 基爪
  • 细齿: 直齿
  • 安装: 1.5 mm x 60°
  • 通道宽度: 14 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
产品组 基爪
安装 1.5 mm x 60°
细齿 直齿
标签宽度 S [mm] 14
宽度 B [mm] 40
宽度 B1 [mm] 22
高度 H [mm] 49.5
高度 H1 [mm] 47
长度 L [mm] 95
孔距 a [mm] 10
孔距 b [mm] 25
螺钉 M12
m/套 [kg] 2.6