arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBM-M 531 图片仅供参考

SBM-M 531

卡爪坯件

ID 1460210

SBM-M 531, 卡爪坯件
  • 细齿: 模块 2
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 件
产品组 卡爪坯件
细齿 模块 2
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 60
高度 H [mm] 100
长度 L [mm] 195
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/件 [kg] 35.2
订购钻孔版本时,请注明中心孔距离 a 和 b