arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBMJ 70 图片仅供参考

SBMJ 70

卡爪坯件

ID 132150

SBMJ 70, 卡爪坯件
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 件
产品组 卡爪坯件
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 12
宽度 B [mm] 35
高度 H [mm] 60
长度 L [mm] 80
最小距离 a(卡爪尖端至第一个孔) [mm] 12
最小距离 b(从第一个到第二个孔) [mm] 20
螺钉 M10
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/件 [kg] 1.3
订购钻孔版本时,请注明中心孔距离 a 和 b