arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZAU 400 图片仅供参考

SZAU 400

通用嵌入爪

ID 1470621

SZAU 400, 通用嵌入爪
  • 细齿: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 通用嵌入爪
细齿 3/32" x 90°
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 60
高度 H [mm] 75
夹持深度 T [mm] 33
螺纹工件止挡 G M6
孔距 b [mm] 60
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 6.12