arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZKU 160 图片仅供参考

SZKU 160

通用嵌入爪

ID 139300

SZKU 160, 通用嵌入爪
  • 细齿: 榫槽
  • 槽宽度: 8 mm
  • 通道宽度: 18 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 通用嵌入爪
细齿 榫槽
插槽宽度 N [mm] 8
标签宽度 S [mm] 18
宽度 B [mm] 22
高度 H [mm] 42
高度 H1 [mm] 38
夹持深度 T [mm] 20
螺纹工件止挡 G M6
孔距 b [mm] 32
螺钉 M8
材料 16MnCr5 钢,表面硬化
m/套 [kg] 0.7