arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZIJ 38-3 图片仅供参考

SZIJ 38-3

内径夹持用硬 爪夹持

ID 179134

SZIJ 38-3, 内径夹持用硬 爪夹持
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 22 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 内径夹持用硬 爪夹持
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 22
宽度 B [mm] 60
高度 H [mm] 85
夹持深度 T [mm] 33
螺纹工件止挡 G M8
孔距 b [mm] 43
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 7.6