arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
RSE-IN 400 图片仅供参考

RSE-IN 400

用于 RAPIDO 可互换嵌块的卡爪快换系统

ID 1499868

RSE-IN 400, 用于 RAPIDO 可互换嵌块的卡爪快换系统
  • 细齿: Rapido
  • 最大夹持力: 185 kN
  • 供货单位: 1 件
产品组 用于 RAPIDO 可互换嵌块的卡爪快换系统
细齿 Rapido
夹持力 [kN] 185
宽度 B [mm] 65
高度 H [mm] 60
高度 H1 [mm] 40
长度 L [mm] 146
长度 L1 [mm] 110
材料 42CrMo4+QT 钢,经感应淬火处理
m/件 [kg] 4.7
完全可自动化、免用工具的卡爪快速更换。