arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
2 SWKK 125 图片仅供参考

2 SWKK 125

直齿软顶爪,钢制

ID 126100

2 SWKK 125, 直齿软顶爪,钢制
  • 细齿: 榫槽
  • 槽宽度: 16 mm
  • 通道宽度: 14 mm
  • 供货单位: 1 套 = 2 件
产品组 直齿软顶爪,钢制
细齿 榫槽
插槽宽度 N [mm] 16
标签宽度 S [mm] 14
宽度 B [mm] 40
高度 H [mm] 48
高度 H1 [mm] 45.5
高度 H2 [mm] 45
长度 L [mm] 60
孔距 a [mm] 31
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 1.5