arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KM-WB 151 图片仅供参考

KM-WB 151

直齿软顶爪,钢制

ID 132112

KM-WB 151, 直齿软顶爪,钢制
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 22 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 直齿软顶爪,钢制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 22
宽度 B [mm] 60
高度 H [mm] 80
长度 L [mm] 156
孔距 a [mm] 60
孔距 b [mm] 60
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 14.5