arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NJ 121 gesägt/sawn 图片仅供参考

NJ 121 gesägt/sawn

单个 T 型螺母

ID 146001

NJ 121 gesägt/sawn, 单个 T 型螺母
  • 槽宽度: 18 mm
  • 最大拧紧扭矩: 130 Nm
  • 供货单位: 1 件
产品组 单个 T 型螺母
高度 H [mm] 33.5
高度 H1 [mm] 13.5
圆柱形螺栓 M14 x 45
最大允许紧固力矩 [Nm] 130
1 个组合 T 形螺母 = 2 个单 T 形螺母
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)