arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NS 240 图片仅供参考

NS 240

单个 T 型螺母

ID 140104

NS 240, 单个 T 型螺母
  • 槽宽度: 30 mm
  • 最大拧紧扭矩: 450 Nm
  • 供货单位: 1 件
产品组 单个 T 型螺母
高度 H [mm] 41
高度 H1 [mm] 15
圆柱形螺栓 M24 x 50
最大允许紧固力矩 [Nm] 450
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)