arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NJ 80 图片仅供参考

NJ 80

组合 T 型螺母

ID 146101

NJ 80, 组合 T 型螺母
  • 槽宽度: 14 mm
  • 最大拧紧扭矩: 70 Nm
  • 供货单位: 1 件
产品组 组合 T 型螺母
高度 H [mm] 24.5
高度 H1 [mm] 8.5
孔距 b [mm] 25
圆柱形螺栓 M12 x 35
最大允许紧固力矩 [Nm] 70
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)