arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HB 237 图片仅供参考

HB 237

台阶式硬顶爪

ID 121153

HB 237, 台阶式硬顶爪
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 12
宽度 B [mm] 32
高度 H [mm] 44
长度 L [mm] 79
夹持深度 T [mm] 8
孔距 a [mm] 23
孔距 b [mm] 21
孔距 c [mm] 21
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 1.3